Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 18.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutka krytka Torx má prírubu na ochranu pracovného povrchu počas upevňovania. Táto skrutka vyrobená z polyamidu je ľahká, chemicky odolná a elektroizolačná.
Nový kód produktu:

10048832

Starý kód produktu:

0071820000VR

6000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0805 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

80,50 €

1000 x 0,0805 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M4
Dĺžka závitu 18.0 mm
Stúpanie/TPI 0.7 mm
Výška hlavy 5.8 mm
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava s prírubou
Typ skrutky Krytka skrutiek
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 66
Vzdialenosť stranového kľúča 8.0 mm
Priemer stúpania 0.7 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás