10048672
0070710000VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1536 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M8 |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 30.0 mm |
| Dĺžka závitu | 1.181 in |
| Stúpanie/TPI | 1.2 mm |
| Výška hlavy | 8.1 mm |
| Výška hlavy | 0.319 in |
| Typ/prevedenie hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
| Typ skrutky | Krytka skrutiek |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Vzdialenosť stranového kľúča | 13.0 mm |
| Vzdialenosť stranového kľúča | 0.512 in |
| Priemer stúpania | 0.049 in |
| Priemer stúpania | 1.25 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku