Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutka krytka Torx má prírubu na ochranu pracovného povrchu počas upevňovania. Táto skrutka vyrobená z polyamidu je ľahká, chemicky odolná a elektroizolačná.
Nový kód produktu:

10048825

Starý kód produktu:

0071270000VR

4500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,3726 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

93,15 €

250 x 0,3726 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Dĺžka závitu 40.0 mm
Stúpanie/TPI 1.5 mm
Výška hlavy 10.4 mm
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava s prírubou
Typ skrutky Krytka skrutiek
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 66
Vzdialenosť stranového kľúča 16.0 mm
Priemer stúpania 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás