10048559
0070310000VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,0506 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M5 |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 0.63 in |
| Dĺžka závitu | 16.0 mm |
| Stúpanie/TPI | 0.8 mm |
| Výška hlavy | 0.228 in |
| Výška hlavy | 5.8 mm |
| Typ/prevedenie hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
| Typ skrutky | Krytka skrutiek |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Vzdialenosť stranového kľúča | 0.315 in |
| Vzdialenosť stranového kľúča | 8.0 mm |
| Priemer stúpania | 0.031 in |
| Priemer stúpania | 0.8 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku