Menu Hľadať

Skrutky s podložkou a hlavou Torx

Na sklade

These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.

They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.

Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
45 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer Torx Veľkosť závitu Dĺžka závitu Kúpiť
0,3869 € - 0,3869 € Požiadajte o dodací termin tu
T50
M10
50.0 mm
0,0805 € - 0,0805 € 6000 Na sklade
T20
M4
18.0 mm
0,123 € - 0,123 € 66320 Na sklade
T30
M6
16.0 mm
0,0534 € - 0,0534 € 22430 Na sklade
T20
M5
20.0 mm
0,0988 € - 0,0988 € 21380 Na sklade
T40
M8
16.0 mm
0,0852 € - 0,0852 € 10500 Na sklade
T30
M6
20.0 mm
0,4765 € - 0,4765 € 4143 Na sklade
T40
M8
20.0 mm
0,5688 € - 0,5688 € 1000 Na sklade
T50
M10
60.0 mm
0,0434 € - 0,0434 € 18238 Na sklade
T20
M4
8.0 mm
0,0468 € - 0,0468 € 2000 Na sklade
T20
M4
16.0 mm
0,0492 € - 0,0492 € 16000 Na sklade
T20
M5
12.0 mm
0,0797 € - 0,0797 € 1000 Na sklade
T30
M6
10.0 mm
0,4722 € - 0,4722 € 230 Na sklade
T50
M10
70.0 mm
0,0475 € - 0,0475 € Požiadajte o dodací termin tu
T20
M4
20.0 mm
0,045 € - 0,045 € Požiadajte o dodací termin tu
T20
M4
12.0 mm
10048481 0,0924 € - 0,0924 € 39000 Na sklade
T20
M4
10.0 mm
0,0506 € - 0,0506 € 10000 Na sklade
T20
M5
16.0 mm
0,0797 € - 0,0797 € 85000 Na sklade
T30
M6
12.0 mm
0,0879 € - 0,0879 € Požiadajte o dodací termin tu
T30
M6
25.0 mm
0,1099 € - 0,1099 € 17165 Na sklade
T40
M8
25.0 mm
  • z/zo 3
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 50.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048689

Cenové rozpätie
0,3869 € - 0,3869 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    10.4 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 18.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048832

Cenové rozpätie
0,0805 € - 0,0805 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048603

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,123 €

Úroveň zásob
66320 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048566

Cenové rozpätie
0,0534 € - 0,0534 €

Úroveň zásob
22430 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048641

Cenové rozpätie
0,0988 € - 0,0988 €

Úroveň zásob
21380 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048610

Cenové rozpätie
0,0852 € - 0,0852 €

Úroveň zásob
10500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048658

Cenové rozpätie
0,4765 € - 0,4765 €

Úroveň zásob
4143 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka Hviezdicová drážka M10 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10636206

Cenové rozpätie
0,5688 € - 0,5688 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    10.4 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048474

Cenové rozpätie
0,0434 € - 0,0434 €

Úroveň zásob
18238 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048504

Cenové rozpätie
0,0468 € - 0,0468 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048542

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,0492 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048580

Cenové rozpätie
0,0797 € - 0,0797 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 70.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048696

Cenové rozpätie
0,4722 € - 0,4722 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    10.4 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048511

Cenové rozpätie
0,0475 € - 0,0475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048498

Cenové rozpätie
0,045 € - 0,045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048481

Cenové rozpätie
0,0924 € - 0,0924 €

Úroveň zásob
39000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048559

Cenové rozpätie
0,0506 € - 0,0506 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048597

Cenové rozpätie
0,0797 € - 0,0797 €

Úroveň zásob
85000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048627

Cenové rozpätie
0,0879 € - 0,0879 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10048665

Cenové rozpätie
0,1099 € - 0,1099 €

Úroveň zásob
17165 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou