10048498
0070190000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,0441 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M4 |
---|---|
Thread Length | 12.0 mm |
Thread Length | 0.472 in |
Pitch/TPI | 0.7 mm |
Head Height | 3.8 mm |
Head Height | 0.15 in |
Head Type | Hexagonal with Flange Head |
Screw Type | Cap Screw |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Distance Across Flats | 8.0 mm |
Distance Across Flats | 0.315 in |
Pitch Diameter | 0.7 mm |
Pitch Diameter | 0.028 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku