10636206
0070900000VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,5688 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M10 |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 60.0 mm |
| Dĺžka závitu | 2.362 in |
| Stúpanie/TPI | 1.5 mm |
| Výška hlavy | 10.4 mm |
| Výška hlavy | 0.409 in |
| Typ/prevedenie hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
| Typ skrutky | Krytka skrutiek |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Vzdialenosť stranového kľúča | 16.0 mm |
| Vzdialenosť stranového kľúča | 0.63 in |
| Priemer stúpania | 1.5 mm |
| Priemer stúpania | 0.059 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku