Menu Hľadať

Šesťhranné krytky

Na sklade

Šesťhranné krytky sú určené na zakrytie šesťhranných skrutiek a matíc. K dispozícii vo všetkých bežných veľkostiach hydraulických spojok. Vďaka svojej prispôsobivosti sa tieto krytky môžu používať aj na ochranu guľových komponentov.

  • Šesťhranné krytky majú pevný dizajn pre jednoduché nasadenie a odstránenie. Dodávajú sa vo všetkých bežných veľkostiach hydraulických spojok.
  • Vhodné aj na ochranu zaoblených súčastí.
  • Flexibilné a úsporné.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SR1127

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu d1 h H Štandard pre závit Kúpiť
0,0783 € - 0,1213 € Požiadajte o dodací termin tu
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Metrické
0,0671 € - 0,1038 € 245 Na sklade
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
0,1007 € - 0,1564 € 1600 Na sklade
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,1343 € - 0,2517 € Požiadajte o dodací termin tu
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,0615 € - 0,2001 € 20 Na sklade
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,095 € - 0,1464 € 33000 Na sklade
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,1286 € - 0,2005 € 7200 Na sklade
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
0,1536 € - 0,3271 € Požiadajte o dodací termin tu
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
0,1464 € - 0,2347 € 70 Na sklade
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metrické
0,0988 € - 0,1735 € 250 Na sklade
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,1454 € - 0,2731 € 4 Na sklade
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,1678 € - 0,3342 € 200 Na sklade
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
0,0494 € - 0,0866 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metrické
0,1298 € - 0,1298 € 1000 Na sklade
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,1139 € - 0,182 € Požiadajte o dodací termin tu
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
Šesťhranná krytka 16.7 mm 20.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267110

Cenové rozpätie
0,1213 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14; 1/2 in UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Šesťhranná krytka 15.7 mm 20.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267103

Cenové rozpätie
0,1038 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
245 Na sklade
Atribúty
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Šesťhranná krytka 23.6 mm 28.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267141

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1007 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Šesťhranná krytka 29.6 mm 30.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267189

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,1343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M24; 5/8 in BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Šesťhranná krytka 13.7 mm 18.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267097

Cenové rozpätie
0,2001 € - 0,0615 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Farba
    Prírodná
Šesťhranná krytka 21.6 mm 25.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267134

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,095 €

Úroveň zásob
33000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Šesťhranná krytka 28.6 mm 30.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267172

Cenové rozpätie
0,2005 € - 0,1286 €

Úroveň zásob
7200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Šesťhranná krytka 37.5 mm 31.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267219

Cenové rozpätie
0,3271 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Šesťhranná krytka 35.5 mm 30.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267202

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M30
  • Štandard pre závit
    Metrické
Šesťhranná krytka 24.6 mm 28.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267158

Cenové rozpätie
0,1735 € - 0,0988 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Šesťhranná krytka 31.6 mm 30.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267196

Cenové rozpätie
0,2731 € - 0,1454 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Šesťhranná krytka 40.5 mm 31.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267226

Cenové rozpätie
0,3342 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Šesťhranná krytka 10.7 mm 16.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267080

Cenové rozpätie
0,0866 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Štandard pre závit
    Metrické
Šesťhranná krytka 18.7 mm 25.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267127

Cenové rozpätie
0,1298 € - 0,1298 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
Šesťhranná krytka 26.6 mm 28.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267165

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,1139 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF