Menu Hľadať

Šesťhranná krytka 23.6 mm 28.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

This hexagonal cap is made of natural LDPE . The rigid design allows an easy application and removal. It can also be used to protect round couplings.
Nový kód produktu:

10267141

Starý kód produktu:

490638

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1603 €
5000 - 9999 0,1148 €
10000 + 0,1032 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

80,15 €

500 x 0,1603 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 23.6 mm
h 28.0 mm
H 42.0 mm
Farba Prírodná
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás