Menu Hľadať

Šesťhranná krytka 37.5 mm 31.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

This hexagonal cap is made of natural LDPE . The rigid design allows an easy application and removal. It can also be used to protect round couplings.
Nový kód produktu:

10267219

Starý kód produktu:

490645

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3352 €
1000 - 1999 0,2157 €
2000 + 0,1575 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

33,52 €

100 x 0,3352 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 37.5 mm
h 31.0 mm
H 45.0 mm
Farba Prírodná
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás