Menu Hľadať

Šesťhranná krytka 29.6 mm 30.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

This hexagonal cap is made of natural LDPE and is compatible with hydraulic coupling size M36, 1 BSP, 15/16 UNF. The rigid design allows an easy application and removal. It can also be used to protect round couplings.
Nový kód produktu:

10267189

Starý kód produktu:

490642

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,258 €
2500 - 4999 0,1851 €
5000 + 0,1376 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

64,50 €

250 x 0,258 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 29.6 mm
h 30.0 mm
H 44.0 mm
Veľkosť závitu M24; 5/8 in BSP
Štandard pre závit Metrické
Štandard pre závit BSP
Farba Prírodná
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás