These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.
The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.
Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2076 € - 0,3782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4637 € - 0,7552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4693 € - 0,7381 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2745 € - 0,4466 € | 70 Na sklade |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2573 € - 0,4181 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,32 € | 500 Na sklade |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,5675 € | 1500 Na sklade |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4479 € - 0,7268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1043 € - 0,1905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1963 € - 0,3569 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2232 € - 0,4082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,4807 € - 0,7594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1306 € - 0,2375 € | 70 Na sklade |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7438 € - 1,8917 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1228 € - 0,2232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2816 € - 0,4565 € | 200 Na sklade |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1405 € - 0,1405 € | 100 Na sklade |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | 23200 Na sklade |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1891 € - 0,1891 € | 5000 Na sklade |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,155 € | 7000 Na sklade |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku