10376799
433009011499
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 1,8917 € |
| 250 - 999 | 0,9216 € |
| 1000 + | 0,7438 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka závitu | 50.0 mm |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 1.969 in |
| Veľkosť závitu | 8.0 mm |
| Farba | Čierna |
| Priemer hlavy | 16.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.63 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Typ skrutky | Samorezná skrutka |
| Typ/prevedenie hlavy | Ultra nízkoprofilová hlava |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyftalamid so 45 % skleného vlákna |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku