10376713
433005011499
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,4181 € |
| 500 - 999 | 0,32 € |
| 1000 + | 0,2573 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka závitu | 0.63 in |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 16.0 mm |
| Veľkosť závitu | 4.8 mm |
| Farba | Čierna |
| Priemer hlavy | 0.374 in |
| Priemer hlavy | 9.5 mm |
| Výška hlavy | 0.146 in |
| Výška hlavy | 3.7 mm |
| Typ skrutky | Samorezná skrutka |
| Typ/prevedenie hlavy | Ultra nízkoprofilová hlava |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyftalamid so 45 % skleného vlákna |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku