10376768
433007511499
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,7594 € |
| 500 - 999 | 0,576 € |
| 1000 + | 0,4807 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka závitu | 0.63 in |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 16.0 mm |
| Veľkosť závitu | 6.3 mm |
| Farba | Čierna |
| Priemer hlavy | 0.472 in |
| Priemer hlavy | 12.0 mm |
| Výška hlavy | 0.181 in |
| Výška hlavy | 4.6 mm |
| Typ skrutky | Samorezná skrutka |
| Typ/prevedenie hlavy | Ultra nízkoprofilová hlava |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyftalamid so 45 % skleného vlákna |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku