Menu Hľadať

Samorezné skrutky s polguľatou hlavou

Na sklade

These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.

The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.

Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál Dĺžka závitu Kúpiť
0,1306 € - 0,2375 € 70 Na sklade
4.2 mm
PPA
16.0 mm
0,2761 € - 0,4475 € 200 Na sklade
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,2232 € - 0,4082 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,4807 € - 0,7594 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
PPA
16.0 mm
0,1228 € - 0,2232 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,7438 € - 1,8917 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,2076 € - 0,3782 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
PPA
9.5 mm
0,4637 € - 0,7552 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
PPA
25.0 mm
0,3484 € - 0,5675 € 2100 Na sklade
4.8 mm
PPA
38.0 mm
0,4693 € - 0,7381 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
PPA
19.0 mm
0,1023 € - 0,1868 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
PPA
13.0 mm
0,1963 € - 0,3569 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
PPA
19.0 mm
0,4479 € - 0,7268 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
PPA
19.0 mm
0,2745 € - 0,4466 € 70 Na sklade
4.2 mm
PPA
13.0 mm
0,2573 € - 0,4181 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
PPA
16.0 mm
0,1749 € - 0,32 € 500 Na sklade
3.5 mm
PPA
9.5 mm
0,2801 € - 0,2801 € 7289 Na sklade
PPA
25.0 mm
0,1331 € - 0,1331 € 20000 Na sklade
PPA
6.5 mm
0,2048 € - 0,2048 € 109000 Na sklade
PPA
38.0 mm
0,2816 € - 0,2816 € Požiadajte o dodací termin tu
PPA
50.0 mm
  • z/zo 2
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.2 mm 16.0 mm PPA Čierna

10376706

Cenové rozpätie
0,2375 € - 0,1306 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.8 mm 22.0 mm PPA Čierna

10376737

Cenové rozpätie
0,4475 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 3.5 mm 6.5 mm PPA Čierna

10376645

Cenové rozpätie
0,4082 € - 0,2232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 6.3 mm 16.0 mm PPA Čierna

10376768

Cenové rozpätie
0,7594 € - 0,4807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    6.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 3.5 mm 16.0 mm PPA Čierna

10376676

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 8.0 mm 50.0 mm PPA Čierna

10376799

Cenové rozpätie
1,8917 € - 0,7438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.2 mm 9.5 mm PPA Čierna

10376683

Cenové rozpätie
0,3782 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 6.3 mm 25.0 mm PPA Čierna

10376782

Cenové rozpätie
0,7552 € - 0,4637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    6.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.8 mm 38.0 mm PPA Čierna

10376744

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,3484 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 6.3 mm 19.0 mm PPA Čierna

10376775

Cenové rozpätie
0,7381 € - 0,4693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    6.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 3.5 mm 13.0 mm PPA Čierna

10376669

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.8 mm 19.0 mm PPA Čierna

10376720

Cenové rozpätie
0,3569 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 5.5 mm 19.0 mm PPA Čierna

10376751

Cenové rozpätie
0,7268 € - 0,4479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.2 mm 13.0 mm PPA Čierna

10376690

Cenové rozpätie
0,4466 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.8 mm 16.0 mm PPA Čierna

10376713

Cenové rozpätie
0,4181 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 3.5 mm 9.5 mm PPA Čierna

10376652

Cenové rozpätie
0,32 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 25.0 mm PPA

10105627

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
7289 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 6.5 mm PPA

10105467

Cenové rozpätie
0,1331 € - 0,1331 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 38.0 mm PPA

10105580

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
109000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    38.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 50.0 mm PPA

10105603

Cenové rozpätie
0,2816 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka