Menu Hľadať

Samomontážne gombíky

Na sklade

Self-Assembly Knobs are designed without internal fasteners and allow for a wide range of threaded male and female insert options and come in a wide range of styles to suit any application. These press-fit knobs allow flexibility across standard hardware and socket head screws.

Skupina SR: SR1580

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Priemer náboja Výška gombíka Výška náboja Kúpiť
0,1374 € - 0,3791 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,1913 € - 0,43 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1616 € - 0,396 € 350 Na sklade
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,136 € - 0,3197 € 460 Na sklade
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,1495 € - 0,3366 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
0,1913 € - 0,4441 € 414 Na sklade
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,1467 € - 0,3988 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1441 € - 0,3564 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1549 € - 0,3819 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
0,1886 € - 0,4243 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1872 € - 0,4215 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1926 € - 0,4498 € Požiadajte o dodací termin tu
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1535 € - 0,3819 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
1,2421 € - 3,2818 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
1,2636 € - 3,3667 € Požiadajte o dodací termin tu
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,3138 € - 0,993 € Požiadajte o dodací termin tu
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
2,6001 € - 6,4788 € 400 Na sklade
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
0,7948 € - 2,2548 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,2151 € - 3,197 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
0,3435 € - 1,0949 € Požiadajte o dodací termin tu
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
  • z/zo 2
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 0.375 in M3 Acetál Čierna

10558959

Cenové rozpätie
0,3791 € - 0,1374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    9.1 mm
  • Výška náboja
    1.5 mm
  • Priemer otočného gombíka
    9.5 mm
  • Výška gombíka
    5.8 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Vrúbkovaný úchop
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 1.500 in M6 Acetál Čierna

10559055

Cenové rozpätie
0,43 € - 0,1913 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    9.5 mm
  • Výška náboja
    19.8 mm
  • Priemer otočného gombíka
    38.1 mm
  • Výška gombíka
    12.1 mm
  • Farba gombíka
    Black
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 1.000 in M8 Acetál Čierna

10559079

Cenové rozpätie
0,396 € - 0,1616 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    15 mm
  • Výška náboja
    2.5 mm
  • Priemer otočného gombíka
    25.4 mm
  • Výška gombíka
    9.7 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Vrúbkovaný úchop
Krídlová skrutka a matica 1.500 in M8 Acetál Čierna

10559109

Cenové rozpätie
0,3197 € - 0,136 €

Úroveň zásob
460 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    16 mm
  • Výška náboja
    10.4 mm
  • Priemer otočného gombíka
    38.1 mm
  • Výška gombíka
    10.4 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Vrúbkovaný úchop
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 0.750 in M6 Acetál Čierna

10559024

Cenové rozpätie
0,3366 € - 0,1495 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    13.2 mm
  • Výška náboja
    3.6 mm
  • Priemer otočného gombíka
    19.1 mm
  • Výška gombíka
    7.9 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Vrúbkovaný úchop
Krídlová skrutka a matica 1.500 in M6 Acetál Čierna

10559062

Cenové rozpätie
0,4441 € - 0,1913 €

Úroveň zásob
414 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    16 mm
  • Výška náboja
    10.4 mm
  • Priemer otočného gombíka
    38.1 mm
  • Výška gombíka
    10.4 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Vrúbkovaný úchop
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 1.000 in M6 Acetál Čierna

10559048

Cenové rozpätie
0,3988 € - 0,1467 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    15 mm
  • Výška náboja
    2.5 mm
  • Priemer otočného gombíka
    25.4 mm
  • Výška gombíka
    9.7 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Vrúbkovaný úchop
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 1.000 in M5 Acetál Čierna

10559017

Cenové rozpätie
0,3564 € - 0,1441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    15 mm
  • Výška náboja
    2.5 mm
  • Priemer otočného gombíka
    25.4 mm
  • Výška gombíka
    9.7 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Vrúbkovaný úchop
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 0.625 in M5 Acetál Čierna

10558997

Cenové rozpätie
0,3819 € - 0,1549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    10.7 mm
  • Výška náboja
    2 mm
  • Priemer otočného gombíka
    15.9 mm
  • Výška gombíka
    6.4 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Vrúbkovaný úchop
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 1.500 in M8 Acetál Čierna

10559093

Cenové rozpätie
0,4243 € - 0,1886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    9.5 mm
  • Výška náboja
    19.8 mm
  • Priemer otočného gombíka
    38.1 mm
  • Výška gombíka
    12.1 mm
  • Farba gombíka
    Black
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 1.500 in M10 Acetál Čierna

10558935

Cenové rozpätie
0,4215 € - 0,1872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    9.5 mm
  • Výška náboja
    19.8 mm
  • Priemer otočného gombíka
    38.1 mm
  • Výška gombíka
    12.1 mm
  • Farba gombíka
    Black
Krídlová skrutka a matica 1.780 in M1 Acetál Čierna

10558942

Cenové rozpätie
0,4498 € - 0,1926 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    20.3 mm
  • Výška náboja
    12.7 mm
  • Priemer otočného gombíka
    45.2 mm
  • Výška gombíka
    12.7 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Vrúbkovaný úchop
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 0.500 in M4 Acetál Čierna

10558973

Cenové rozpätie
0,3819 € - 0,1535 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    10.7 mm
  • Výška náboja
    1.8 mm
  • Priemer otočného gombíka
    12.7 mm
  • Výška gombíka
    6.4 mm
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Vrúbkovaný úchop
Krídlová skrutka a matica 2.000 in M6 PP Čierna

10558614

Cenové rozpätie
3,2818 € - 1,2421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    19.1 mm
  • Výška náboja
    12.4 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.8 mm
  • Výška gombíka
    26.9 mm
  • Farba gombíka
    Black
Ovládací gombík v tvare hviezdy 2.380 in M12 PP Čierna

10558751

Cenové rozpätie
3,3667 € - 1,2636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    31.8 mm
  • Výška náboja
    15.7 mm
  • Priemer otočného gombíka
    60.5 mm
  • Výška gombíka
    31.2 mm
  • Farba gombíka
    Black
Ovládací gombík v tvare hviezdy 1.380 in M8 PP Čierna

10558638

Cenové rozpätie
0,993 € - 0,3138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    21.6 mm
  • Výška náboja
    17.8 mm
  • Priemer otočného gombíka
    35.1 mm
  • Výška gombíka
    29.2 mm
  • Farba gombíka
    Black
Ovládací gombík v tvare hviezdy 1.380 in M6 PP Čierna

10558584

Cenové rozpätie
6,4788 € - 2,6001 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    24.9 mm
  • Výška náboja
    4.3 mm
  • Priemer otočného gombíka
    35.1 mm
  • Výška gombíka
    15 mm
  • Farba gombíka
    Black
Ovládací gombík v tvare hviezdy 1.750 in M8 PP Čierna

10558645

Cenové rozpätie
2,2548 € - 0,7948 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    22.4 mm
  • Výška náboja
    19.1 mm
  • Priemer otočného gombíka
    44.5 mm
  • Výška gombíka
    31.8 mm
  • Farba gombíka
    Black
Ovládací gombík v tvare hviezdy 1.750 in M10 PP Čierna

10558720

Cenové rozpätie
3,197 € - 1,2151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    31.8 mm
  • Výška náboja
    7.1 mm
  • Priemer otočného gombíka
    44.5 mm
  • Výška gombíka
    21.8 mm
  • Farba gombíka
    Black
Ovládací gombík v tvare hviezdy 1.380 in M6 PP Čierna

10558553

Cenové rozpätie
1,0949 € - 0,3435 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    21.6 mm
  • Výška náboja
    17.8 mm
  • Priemer otočného gombíka
    35.1 mm
  • Výška gombíka
    29.2 mm
  • Farba gombíka
    Black