Menu Hľadať

Vrúbkované doťahovateľné gombíky 25.4 mm M6 Acetál Čierna

Polypropylénový gombík na ťahanie/tlačenie (svojpomocne montovaný) je konštruovaný na zatlačenie pomocou skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom. Dodáva sa s ryhovaným úchopom
Nový kód produktu:

10559048

Starý kód produktu:

KSM6----N6--5--

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
85 - 424 0,3988 €
425 - 1699 0,1899 €
1700 + 0,1467 €
Množstvo v balení: 425

Objednávka v násobkoch 85

Celková cena:

33,90 €

85 x 0,3988 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer náboja 15.0 mm
Výška náboja 2.5 mm
Priemer otočného gombíka 25.4 mm
Výška gombíka 9.7 mm
Typ/prevedenie uchopenia Vrúbkovaný úchop
Farba gombíka Black
Materiál otočného gombíka Acetál
Commodity Code 3926300090
Materiál závitu Bez vložky
Farba Čierna
Veľkosť závitu M6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás