10559109
KSM8----T3--5--
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 46 - 459 | 0,3197 € |
| 460 - 2299 | 0,1522 € |
| 2300 + | 0,136 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer náboja | 16 mm |
|---|---|
| Priemer náboja | 0.630 in |
| Výška náboja | 10.4 mm |
| Výška náboja | 0.409 in |
| Priemer otočného gombíka | 38.1 mm |
| Priemer otočného gombíka | 1.500 in |
| Výška gombíka | 10.4 mm |
| Výška gombíka | 0.410 in |
| Typ/prevedenie uchopenia | Vrúbkovaný úchop |
| Farba gombíka | Black |
| Materiál otočného gombíka | Acetál |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Materiál závitu | Bez vložky |
| Farba | Čierna |
| Veľkosť závitu | M8 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku