Menu Hľadať

Ovládací gombík v tvare hviezdy 1.380 in M8 PP Čierna

Polypropylénový hviezdicový upínací gombík (svojpomocne montovaný) je konštruovaný na zatlačenie pomocou spojovacieho prvku a dodáva sa s ergonomickým úchopom.
Nový kód produktu:

10558638

Starý kód produktu:

KNH5-HEX5S2----

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,0178 €
500 - 999 0,4846 €
1000 + 0,3217 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

50,89 €

50 x 1,0178 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer náboja 21.6 mm
Výška náboja 17.8 mm
Priemer otočného gombíka 35.1 mm
Výška gombíka 29.2 mm
Farba gombíka Black
Materiál otočného gombíka PP
Commodity Code 3926300090
Materiál závitu Bez vložky
Farba Čierna
Veľkosť závitu M8

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás