10558959
KSM3----N2--5--
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 499 | 0,3791 € |
| 500 - 12499 | 0,1805 € |
| 12500 + | 0,1374 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer náboja | 0.360 in |
|---|---|
| Priemer náboja | 9.1 mm |
| Výška náboja | 0.060 in |
| Výška náboja | 1.5 mm |
| Priemer otočného gombíka | 0.375 in |
| Priemer otočného gombíka | 9.5 mm |
| Výška gombíka | 0.230 in |
| Výška gombíka | 5.8 mm |
| Typ/prevedenie uchopenia | Vrúbkovaný úchop |
| Farba gombíka | Black |
| Materiál otočného gombíka | Acetál |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Materiál závitu | Bez vložky |
| Farba | Čierna |
| Veľkosť závitu | M3 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku