Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1275 € - 0,2528 € 38000 Na sklade
26.7 mm
1-1/16-12 in
Modrá
19.0 mm
JIC
1
0,0912 € - 0,18 € 2236 Na sklade
26.8 mm
1-1/16-12 in
Modrá
19.1 mm
JIC
2
0,4548 € - 0,9001 € 5100 Na sklade
47.5 mm
1-7/8-12 in
Prírodná
24.1 mm
JIC
2
0,0425 € - 0,1177 € Požiadajte o dodací termin tu
9.3 mm
3/8-24
Prírodná
11.1 mm
JIC
2
0,4548 € - 0,9001 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
1-7/8-12 in
Modrá
24.1 mm
JIC
2
0,0636 € - 0,1258 € 6143 Na sklade
9.3 mm
3/8-24
Modrá
11.1 mm
JIC
2
0,056 € - 0,1546 € 758 Na sklade
12.5 mm
1/2-20
Modrá
11.7 mm
JIC
2
0,0755 € - 0,1494 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
7/8-14 in
Modrá
16.5 mm
JIC
2
0,481 € - 0,9551 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
1 7/8” x 12
Modrá
24.1 mm
Závit UNF
1
0,0782 € - 0,1546 € 15418 Na sklade
25.0 mm
#1-14
Prírodná
16.5 mm
JIC
2
0,2128 € - 0,4194 € 22036 Na sklade
41.0 mm
1-5/8-12 in
Modrá
21.0 mm
JIC
2
0,1096 € - 0,2173 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
1" x 14
Modrá
16.5 mm
Závit UNF
1
0,1575 € - 0,3306 € Požiadajte o dodací termin tu
33.1 mm
15⁄16” x 12
Modrá
19.0 mm
Závit UNF
1
0,094 € - 0,174 € 5085 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,129 € - 0,2547 € Požiadajte o dodací termin tu
36.4 mm
1-7/16-12
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,0625 € - 0,123 € 7475 Na sklade
17.2 mm
11/16-16
Prírodná
12.1 mm
JIC
2
0,0842 € - 0,1662 € 6250 Na sklade
12.5 mm
1/2-20
Prírodná
11.7 mm
JIC
2
0,0739 € - 0,1454 € 2100 Na sklade
20.4 mm
13/16-16 in
Prírodná
14.2 mm
JIC
2
0,1128 € - 0,2232 € 41800 Na sklade
33.1 mm
1-5/16-12 in
Modrá
19.1 mm
JIC
2
0,5612 € - 1,1052 € 285 Na sklade
63.7 mm
2-1/2-12 in
Modrá
30.5 mm
JIC
2
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 26.7 mm Polyetylén LD Modrá

10073018

Cenové rozpätie
0,2528 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
38000 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 26.75 mm Polyetylén LD Modrá

10177396

Cenové rozpätie
0,18 € - 0,0912 €

Úroveň zásob
2236 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 47.52 mm Polyetylén LD Prírodná

10177525

Cenové rozpätie
0,9001 € - 0,4548 €

Úroveň zásob
5100 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 9.25 mm Polyetylén LD Prírodná

10177549

Cenové rozpätie
0,1177 € - 0,0425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-24
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 47.52 mm Polyetylén LD Modrá

10177518

Cenové rozpätie
0,9001 € - 0,4548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 9.25 mm Polyetylén LD Modrá

10177532

Cenové rozpätie
0,1258 € - 0,0636 €

Úroveň zásob
6143 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-24
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.45 mm Polyetylén LD Modrá

10177594

Cenové rozpätie
0,1546 € - 0,056 €

Úroveň zásob
758 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.17 mm Polyetylén LD Modrá

10177358

Cenové rozpätie
0,1494 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-14 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 47.5 mm Polyetylén LD Modrá

10092262

Cenové rozpätie
0,9551 € - 0,481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1 7/8” x 12
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 25.04 mm Polyetylén LD Prírodná

10177389

Cenové rozpätie
0,1546 € - 0,0782 €

Úroveň zásob
15418 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    #1-14
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 41.02 mm Polyetylén LD Modrá

10177471

Cenové rozpätie
0,4194 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
22036 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/8-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 25.0 mm Polyetylén LD Modrá

10091340

Cenové rozpätie
0,2173 € - 0,1096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1" x 14
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 33.1 mm Polyetylén LD Modrá

10092132

Cenové rozpätie
0,3306 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    15⁄16” x 12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 29.77 mm Polyetylén LD Prírodná

10177426

Cenové rozpätie
0,174 € - 0,094 €

Úroveň zásob
5085 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 36.37 mm Polyetylén LD Prírodná

10177464

Cenové rozpätie
0,2547 € - 0,129 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 17.15 mm Polyetylén LD Prírodná

10177648

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,0625 €

Úroveň zásob
7475 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.45 mm Polyetylén LD Prírodná

10177600

Cenové rozpätie
0,1662 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
6250 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.37 mm Polyetylén LD Prírodná

10177686

Cenové rozpätie
0,1454 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.07 mm Polyetylén LD Modrá

10177433

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1128 €

Úroveň zásob
41800 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/16-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 63.27 mm Polyetylén LD Modrá

10177556

Cenové rozpätie
1,1052 € - 0,5612 €

Úroveň zásob
285 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Veľkosť závitu
    2-1/2-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC