Menu Hľadať

Rýchlouzávery - odtrhávacie 63.27 mm Polyetylén LD Modrá

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 2½”-12 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Nový kód produktu:

10177556

Starý kód produktu:

TS32A

285 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 399 1,1052 €
400 + 0,5612 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

44,21 €

40 x 1,1052 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 63.7 mm
h 30.5 mm
Veľkosť závitu 2-1/2-12 in
Štandard pre závit SAE
Štandard pre závit JIC
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Modrá
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás