Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0921 € - 0,1824 € Požiadajte o dodací termin tu
18.8 mm
3/4” x 16
Modrá
14.2 mm
Závit UNF
1
0,0844 € - 0,1662 € Požiadajte o dodací termin tu
15.5 mm
5/8-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,1275 € - 0,2528 € 38000 Na sklade
26.7 mm
1-1/16-12 in
Modrá
19.0 mm
JIC
1
0,4009 € - 0,7929 € 43 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12 in
Modrá
21.0 mm
JIC
1
0,1807 € - 0,3582 € 3200 Na sklade
36.4 mm
1-7/16-12 in
Modrá
19.0 mm
JIC
1
0,1035 € - 0,2051 € 3200 Na sklade
20.4 mm
13/16-16 in
Modrá
14.2 mm
JIC
1
0,1099 € - 0,15 € Požiadajte o dodací termin tu
12.4 mm
1/2-20 in
Modrá
11.7 mm
JIC
1
0,1128 € - 0,2232 € 41800 Na sklade
33.1 mm
1-5/16-12 in
Modrá
19.1 mm
JIC
2
0,3046 € - 0,5969 € 3600 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12
Modrá
21.0 mm
JIC
2
0,0425 € - 0,1177 € Požiadajte o dodací termin tu
9.3 mm
3/8-24
Prírodná
11.1 mm
JIC
2
0,5612 € - 1,1052 € 285 Na sklade
63.7 mm
2-1/2-12 in
Modrá
30.5 mm
JIC
2
0,094 € - 0,174 € 5085 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,2128 € - 0,4194 € 22036 Na sklade
41.0 mm
1-5/8-12 in
Modrá
21.0 mm
JIC
2
0,0842 € - 0,1662 € 6250 Na sklade
12.5 mm
1/2-20
Prírodná
11.7 mm
JIC
2
0,0683 € - 0,1343 € 397 Na sklade
11.0 mm
7/16-20 in
Modrá
11.7 mm
JIC
2
0,4548 € - 0,9001 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
1-7/8-12 in
Modrá
24.1 mm
JIC
2
0,129 € - 0,2547 € Požiadajte o dodací termin tu
36.4 mm
1-7/16-12
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,0625 € - 0,123 € 7475 Na sklade
17.2 mm
11/16-16
Prírodná
12.1 mm
JIC
2
0,0992 € - 0,1965 € 20190 Na sklade
20.0 mm
M20
Žltá
20.0 mm
Metrické
1
0,139 € - 0,3613 € 8800 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12 in
Modrá
19.0 mm
JIC
1
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 18.8 mm Polyetylén LD Modrá

10070581

Cenové rozpätie
0,1824 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4” x 16
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 15.5 mm Polyetylén LD Modrá

10070574

Cenové rozpätie
0,1662 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8-18 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 26.7 mm Polyetylén LD Modrá

10073018

Cenové rozpätie
0,2528 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
38000 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 42.4 mm Polyetylén LD Modrá

10092255

Cenové rozpätie
0,7929 € - 0,4009 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 36.4 mm Polyetylén LD Modrá

10091371

Cenové rozpätie
0,3582 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 20.4 mm Polyetylén LD Modrá

10091333

Cenové rozpätie
0,2051 € - 0,1035 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 12.4 mm Polyetylén LD Modrá

10092118

Cenové rozpätie
0,15 € - 0,1099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.07 mm Polyetylén LD Modrá

10177433

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1128 €

Úroveň zásob
41800 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/16-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 42.37 mm Polyetylén LD Modrá

10177495

Cenové rozpätie
0,5969 € - 0,3046 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 9.25 mm Polyetylén LD Prírodná

10177549

Cenové rozpätie
0,1177 € - 0,0425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-24
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 63.27 mm Polyetylén LD Modrá

10177556

Cenové rozpätie
1,1052 € - 0,5612 €

Úroveň zásob
285 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Veľkosť závitu
    2-1/2-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 29.77 mm Polyetylén LD Prírodná

10177426

Cenové rozpätie
0,174 € - 0,094 €

Úroveň zásob
5085 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 41.02 mm Polyetylén LD Modrá

10177471

Cenové rozpätie
0,4194 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
22036 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/8-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.45 mm Polyetylén LD Prírodná

10177600

Cenové rozpätie
0,1662 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
6250 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 11.0 mm Polyetylén LD Modrá

10177570

Cenové rozpätie
0,1343 € - 0,0683 €

Úroveň zásob
397 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16-20 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 47.52 mm Polyetylén LD Modrá

10177518

Cenové rozpätie
0,9001 € - 0,4548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 36.37 mm Polyetylén LD Prírodná

10177464

Cenové rozpätie
0,2547 € - 0,129 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 17.15 mm Polyetylén LD Prírodná

10177648

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,0625 €

Úroveň zásob
7475 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072486

Cenové rozpätie
0,1965 € - 0,0992 €

Úroveň zásob
20190 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 29.8 mm Polyetylén LD Modrá

10091364

Cenové rozpätie
0,3613 € - 0,139 €

Úroveň zásob
8800 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF