Menu Hľadať

Rýchlouzávery - odtrhávacie 26.75 mm Polyetylén LD Modrá

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 11⁄16”-12 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Nový kód produktu:

10177396

Starý kód produktu:

TS12A

2236 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,18 €
3000 + 0,0912 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

54,00 €

300 x 0,18 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 26.8 mm
h 19.1 mm
Veľkosť závitu 1-1/16-12 in
Štandard pre závit SAE
Štandard pre závit JIC
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Modrá
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás