Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1501 € - 0,2966 € 1300 Na sklade
29.5 mm
7/8-19 in
Žltá
25.0 mm
GAS
1
0,0844 € - 0,1662 € Požiadajte o dodací termin tu
15.5 mm
5/8-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,1141 € - 0,2268 € 19694 Na sklade
26.3 mm
3/4-19 in
Žltá
23.8 mm
GAS
1
0,1061 € - 0,2109 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
5/8-19 in
Žltá
18.5 mm
GAS
1
0,0814 € - 0,1613 € 5000 Na sklade
14.0 mm
9/16-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,0874 € - 0,1726 € 63695 Na sklade
17.1 mm
11/16-16 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,0841 € - 0,1665 € 25400 Na sklade
16.5 mm
M16
Žltá
16.5 mm
Metrické
1
0,106 € - 0,2102 € 2000 Na sklade
22.0 mm
7/8-14 in
Modrá
16.5 mm
JIC
1
0,0992 € - 0,1965 € 20190 Na sklade
20.0 mm
M20
Žltá
20.0 mm
Metrické
1
0,0555 € - 0,1096 € 4049 Na sklade
20.8 mm
1/2 in
Modrá
16.3 mm
NPT
2
0,4257 € - 0,8419 € 4400 Na sklade
59.4 mm
2 in
Modrá
22.6 mm
NPT
2
0,1531 € - 0,2113 € Požiadajte o dodací termin tu
17.6 mm
Prírodná
14.5 mm
1
0,2012 € - 0,3979 € 19393 Na sklade
41.7 mm
1-1/4 in
Modrá
21.3 mm
NPT
2
0,0739 € - 0,1454 € 1400 Na sklade
26.2 mm
3/4 in
Modrá
16.0 mm
NPT
2
0,0825 € - 0,1151 € Požiadajte o dodací termin tu
16.8 mm
Prírodná
14.7 mm
1
0,1575 € - 0,3306 € Požiadajte o dodací termin tu
33.1 mm
15⁄16” x 12
Modrá
19.0 mm
Závit UNF
1
0,0755 € - 0,1494 € 325 Na sklade
22.2 mm
7/8-14
Prírodná
16.5 mm
JIC
2
0,1178 € - 0,232 € 20325 Na sklade
33.2 mm
1 in
Modrá
19.9 mm
NPT
2
0,0625 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
17.2 mm
11/16-16
Modrá
12.1 mm
JIC
2
0,0694 € - 0,0971 € 11050 Na sklade
14.0 mm
9/16-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
2
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 29.5 mm Polyetylén LD Žltá

10084731

Cenové rozpätie
0,2966 € - 0,1501 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 15.5 mm Polyetylén LD Modrá

10070574

Cenové rozpätie
0,1662 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8-18 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 26.3 mm Polyetylén LD Žltá

10071816

Cenové rozpätie
0,2268 € - 0,1141 €

Úroveň zásob
19694 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 23.0 mm Polyetylén LD Žltá

10084724

Cenové rozpätie
0,2109 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8-19 in
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

10092125

Cenové rozpätie
0,1613 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 17.1 mm Polyetylén LD Modrá

10091326

Cenové rozpätie
0,1726 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
63695 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 16.0 mm Polyetylén LD Žltá

10068298

Cenové rozpätie
0,1665 € - 0,0841 €

Úroveň zásob
25400 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 22.0 mm Polyetylén LD Modrá

10071823

Cenové rozpätie
0,2102 € - 0,106 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-14 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072486

Cenové rozpätie
0,1965 € - 0,0992 €

Úroveň zásob
20190 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 20.75 mm Polyetylén LD Modrá

10178515

Cenové rozpätie
0,1096 € - 0,0555 €

Úroveň zásob
4049 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 59.41 mm Polyetylén LD Modrá

10178553

Cenové rozpätie
0,8419 € - 0,4257 €

Úroveň zásob
4400 Na sklade
Atribúty
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Veľkosť závitu
    2 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 17.6 mm 14.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10325216

Cenové rozpätie
0,2113 € - 0,1531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 41.73 mm Polyetylén LD Modrá

10178508

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,2012 €

Úroveň zásob
19393 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 26.24 mm Polyetylén LD Modrá

10178560

Cenové rozpätie
0,1454 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 16.8 mm 14.7 mm Polyetylén LD Prírodná

10325209

Cenové rozpätie
0,1151 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 33.1 mm Polyetylén LD Modrá

10092132

Cenové rozpätie
0,3306 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    15⁄16” x 12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.17 mm Polyetylén LD Prírodná

10177365

Cenové rozpätie
0,1494 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
325 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-14
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 33.15 mm Polyetylén LD Modrá

10178546

Cenové rozpätie
0,232 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
20325 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 17.15 mm Polyetylén LD Modrá

10177631

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,0625 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

10177617

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0694 €

Úroveň zásob
11050 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE