This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3498 € - 0,5671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6925 € - 1,089 € | 80 Na sklade |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7624 € - 1,3442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5945 € - 1,3092 € | 2450 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8176 € - 1,2304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4055 € - 1,9957 € | 50 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7247 € - 1,4154 € | 8378 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9483 € - 1,3461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,2179 € - 6,511 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9016 € - 1,7692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1521 € - 1,8542 € | 50 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3907 € - 0,7143 € | 7800 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5511 € - 0,898 € | 6500 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8987 € - 1,7551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6327 € - 1,3923 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8337 € - 1,5853 € | 19 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8506 € - 1,2073 € | 300 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2419 € - 0,4431 € | 80 Na sklade |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,707 € - 1,1138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7624 € - 1,5016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku