This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0979 € - 1,5287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3906 € - 0,634 € | 7 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,685 € - 0,9752 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2794 € - 1,527 € | 550 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3082 € - 2,3082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9835 € - 1,1783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,7937 € - 5,7937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,0968 € - 4,0968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,0382 € - 6,0382 € | 30 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,2777 € - 2,7363 € | 176 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,9286 € - 3,9286 € | 107 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,7146 € - 3,7146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,2739 € - 5,2739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,5096 € - 4,5096 € | 100 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,8331 € - 6,8331 € | 146 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,4394 € - 3,4394 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,3503 € - 5,3503 € | 606 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,6127 € - 7,6127 € | 98 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,1095 € - 2,5222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,3987 € - 1,6662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku