10225639
301220041556
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,2304 € |
| 500 - 999 | 0,9242 € |
| 1000 + | 0,8176 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vzdialenosť stranového kľúča | 0.197 in |
|---|---|
| Vzdialenosť stranového kľúča | 5.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 20.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.787 in |
| Dĺžka závitu | 8.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.315 in |
| Farba | Oceľ |
| Dokončiť | Nehrdzavejúca oceľ |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
| Tvar rozpierky | Šesťhran |
| Veľkosť závitu | M2.5 |
| Typ závitu | Metric |
| Typ | Female-Female |
| Commodity Code | 7318190090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku