10225790
301318141556
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 1,2857 € |
250 - 999 | 0,9036 € |
1000 + | 0,7293 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 18.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.709 in |
Diameter | 6.4 mm |
Diameter | 0.252 in |
Internal Thread Length | 9.0 mm |
Internal Thread Length | 0.354 in |
Thread Size | M3 |
Thread Type | Metric |
Type | Female-Female Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | 303 Stainless Steel |
Finish | No Finish |
Specifications | X8crNiS18-9(303) |
Commodity Code | 7318190090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku