Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 4.0 mm M2 12.0 mm

Tento poniklovaný mosadzný šesťhranný dištančný stĺpik s vnútorným závitom sa ľahko skrutkuje a možno ho rozdeliť medzi dosky plošných spojov. Dá sa perfektne spárovať s našim sortimentom skrutiek a podložiek.
Nový kód produktu:

10225455

Starý kód produktu:

301112040050

80 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4431 €
500 - 999 0,3149 €
1000 + 0,2419 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

44,31 €

100 x 0,4431 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 4.0 mm
Dĺžka rozpierky 12.0 mm
Dĺžka závitu 6.0 mm
Farba Mosadz
Dokončiť Poniklovaná
Plný materiál Mosadz
Tvar rozpierky Šesťhran
Veľkosť závitu M2
Typ závitu Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7415330000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás