Menu Hľadať

Rozpierky pre PCB s opačným uchytením

Na sklade

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Skupina SR: SR2749

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
258 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,165 € - 0,165 € 2998 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
0,1348 € - 0,165 € 49 Na sklade
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
0,1276 € - 0,1418 € 3000 Na sklade
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
0,1343 € - 0,165 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
0,165 € - 0,165 € 91260 Na sklade
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2247 € - 0,2773 € 1000 Na sklade
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,4281 € - 0,4281 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
0,1332 € - 0,165 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
12.7 mm
0,129 € - 0,1434 € 13000 Na sklade
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2232 € - 0,2773 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1298 € - 0,1578 € 3000 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2005 € - 0,246 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,1343 € - 0,165 € 900 Na sklade
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,3086 € - 0,3086 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
7.0 mm
1.3 - 1.9 mm
1.3 - 1.9 mm
6.9 mm
0,1129 € - 0,1255 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
12.0 mm
0,1341 € - 0,165 € 11000 Na sklade
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1915 € - 0,2128 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,165 € - 0,165 € 5000 Na sklade
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
0,1905 € - 0,1905 € 19000 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1806 € - 0,2219 € 8000 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
  • z/zo 13
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023808

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
2998 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.3 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023013

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,1348 €

Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru A
    5.0 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.0 mm
  • Hrúbka panela B
    0.5 - 1.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023945

Cenové rozpätie
0,1418 € - 0,1276 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.3 mm
Rozpierka s opačným uchytením 8.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023020

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,1343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru A
    5.0 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.0 mm
  • Hrúbka panela B
    0.5 - 1.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023600

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
91260 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.9 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10023648

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,2247 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10381410

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,4281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    10.0 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.0 - 1.4 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023846

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.3 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023877

Cenové rozpätie
0,1434 € - 0,129 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10023617

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,2232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002360

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1298 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023655

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023754

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,1343 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.9 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10381397

Cenové rozpätie
0,3086 € - 0,3086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    7.0 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.3 - 1.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023044

Cenové rozpätie
0,1255 € - 0,1129 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023723

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023891

Cenové rozpätie
0,2128 € - 0,1915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    9.5 mm
Rozpierka s opačným uchytením 5.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023006

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru A
    5.0 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.0 mm
  • Hrúbka panela B
    0.5 - 1.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10002285

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10002322

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1806 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm