10381410
468697
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,4281 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Ploché upevnenie |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
| Priemer otvoru A | 0.394 in |
| Priemer otvoru A | 10.0 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.039 - 0.055 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 1.0 - 1.4 mm |
| Hrúbka panela B | 0.055 - 0.079 in |
| Hrúbka panela B | 1.4 - 2.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.398 in |
| Dĺžka rozpierky | 10.1 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku