Menu Hľadať

Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

Zaisťovacia rozpera PCB montovaná zo zadu je navrhnutá tak, aby sa dala pretlačiť zvonku rámu. Zaisťovací prítlačný držiak bezpečne drží PCB na mieste.
Nový kód produktu:

10002360

Starý kód produktu:

CRLCBSRE-8-01

3000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 5999 0,1578 €
6000 + 0,1298 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

157,80 €

1000 x 0,1578 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Snap Lock
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž zacvaknutím do otvoru
Priemer otvoru A 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 10.2 mm
Výška uzamykacej hlavy B 1.5 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.2 - 2.0 mm
Dĺžka rozpierky 12.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás