10023020
RLCBSB-8-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 2999 | 0,165 € |
| 3000 + | 0,1343 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Priemer otvoru A | 5.0 mm |
| Priemer otvoru A | 0.197 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.039 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 1.0 mm |
| Hrúbka panela B | 0.02 - 0.039 in |
| Hrúbka panela B | 0.5 - 1.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.315 in |
| Dĺžka rozpierky | 8.0 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku