10023877
RLCBSRS-4-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 10999 | 0,2301 € |
11000 + | 0,1868 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Flat Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Locking Head Height B | 1.5 mm |
Locking Head Height B | 0.059 in |
Panel Thickness B Range | 1.6 mm |
Panel Thickness B Range | 0.063 in |
Spacer Length | 6.4 mm |
Spacer Length | 0.252 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | 2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku