Menu Hľadať

Rovné maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
254 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť IH Farba Materiál D Kúpiť
0,0988 € - 0,1169 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
6.4 mm
0,1054 € - 0,1254 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
7.9 mm
0,07 € - 0,0826 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Čierna
EPDM
9.5 mm
0,1134 € - 0,1335 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
11.1 mm
0,1607 € - 0,1607 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
4.8 mm
0,1176 € - 0,1176 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Čierna
Silikón
2.4 mm
0,1348 € - 0,165 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Oranžová
Silikón
9.5 mm
0,3157 € - 0,3157 € 500 Na sklade
38.1 mm
Oranžová
Silikón
9.5 mm
0,1077 € - 0,1321 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
Modrá
Silikón
3.8 mm
0,2944 € - 0,3441 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
24.6 mm
0,3669 € - 0,4423 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Svetlomodrá
Silikón
20.6 mm
0,1507 € - 0,1835 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Modrá
Silikón
4.0 mm
0,1208 € - 0,1479 € 4500 Na sklade
25.4 mm
Modrá
Silikón
3.8 mm
0,5675 € - 0,5675 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
19.8 mm
0,1095 € - 0,1337 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Ružová
Silikón
5.9 mm
0,2147 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Žltá
Silikón
7.9 mm
0,3148 € - 0,3935 € 146 Na sklade
20.0 mm
Čierna
EPDM
7.9 mm
0,2471 € - 0,3783 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
Čierna
EPDM
5.9 mm
0,2278 € - 0,3465 € Požiadajte o dodací termin tu
21.5 mm
Čierna
EPDM
4.9 mm
0,7205 € - 0,7502 € 300 Na sklade
38.1 mm
Prírodná
Silikón
31.8 mm
  • z/zo 13
Cape 6.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251003

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Cenové rozpätie
0,1254 € - 0,1054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Cenové rozpätie
0,0826 € - 0,07 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8 in
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Cape 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251126

Cenové rozpätie
0,1335 € - 0,1134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 4.8 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10192085

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 2.4 mm 12.7 mm Silicone Noir

10192047

Cenové rozpätie
0,1176 € - 0,1176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    2.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Orange

10292921

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,1348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10; 1/8 in BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Orange

10292952

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,3157 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10; 1/8 in BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292990

Cenové rozpätie
0,1321 € - 0,1077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 24.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251355

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,2944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292969

Cenové rozpätie
0,4423 € - 0,3669 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293034

Cenové rozpätie
0,1835 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293003

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1208 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • D
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292884

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,5675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293096

Cenové rozpätie
0,1337 € - 0,1095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293133

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 7.9 mm 20.0 mm EPDM Noir

10215142

Cenové rozpätie
0,3935 € - 0,3148 €

Úroveň zásob
146 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.9 mm
  • IH
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Capes 5.9 mm 21.0 mm EPDM Noir

10215128

Cenové rozpätie
0,3783 € - 0,2471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.9 mm
  • IH
    21.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 4.9 mm 21.5 mm EPDM Noir

10215135

Cenové rozpätie
0,3465 € - 0,2278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.9 mm
  • IH
    21.5 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348390

Cenové rozpätie
0,7502 € - 0,7205 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33; 1 1/2 in UNF; 1 in BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP