Menu Hľadať

Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

Táto krytka je vyrobená z čierneho EPDM, odoláva prevádzkovej teplote až 180 °C, chráni čapy, kolíky alebo konce rúrok, a preto je vynikajúca na maskovanie. Možno ju použiť aj ako zátku do závitových a hladkých otvorov
Nový kód produktu:

10250815

Starý kód produktu:

461756

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 9999 0,0593 €
10000 + 0,0502 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

29,65 €

500 x 0,0593 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 3.5 mm
IH 25.4 mm
Plný materiál Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Farba Čierna
Maximálna teplota 180 °C
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás