Menu Hľadať

Cape 19.1 mm EPDM Noir

Táto krytka je vyrobená z čierneho EPDM, odoláva prevádzkovej teplote až 180 °C, chráni čapy, kolíky alebo konce rúrok, a preto je vynikajúca na maskovanie. Možno ju použiť aj ako zátku do závitových a hladkých otvorov
Nový kód produktu:

10348567

Starý kód produktu:

1461855

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 9999 0,241 €
10000 + 0,2373 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

60,25 €

250 x 0,241 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 4.4 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) 3/16 in UNF
Štandard pre závit UNF
Plný materiál Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Farba Čierna
Maximálna teplota 180 °C
Commodity Code 3926909790

Produkt 1461855 nahrádza:

Cape 4.4 mm 25.4 mm EPDM Noir
Nový kód produktu: 10250884
Starý kód produktu: 461763

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás