Menu Hľadať

Rovné maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
254 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť IH Farba Materiál D Kúpiť
0,1479 € - 0,1479 € 130 Na sklade
38.1 mm
Čierna
EPDM
9.0 mm
0,2944 € - 0,3441 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
24.6 mm
0,0747 € - 0,0922 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Prírodná
Silikón
0.9 mm
0,566 € - 0,6812 € Požiadajte o dodací termin tu
48.9 mm
Svetlozelená
Silikón
19.1 mm
0,2616 € - 0,3114 € 200 Na sklade
76.2 mm
Čierna
EPDM
12.7 mm
0,2289 € - 0,2703 € 300 Na sklade
38.1 mm
Čierna
EPDM
19.1 mm
0,1963 € - 0,2304 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
15.9 mm
0,3242 € - 0,3869 € 50 Na sklade
101.6 mm
Čierna
EPDM
12.7 mm
0,384 € - 0,4432 € 35 Na sklade
72.2 mm
Čierna
EPDM
21.5 mm
0,7529 € - 0,8785 € 20 Na sklade
50.8 mm
Čierna
EPDM
47.6 mm
1,1819 € - 1,4166 € Požiadajte o dodací termin tu
109.2 mm
Svetlozelená
Silikón
19.1 mm
1,0752 € - 1,0752 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
Prírodná
Silikón
34.3 mm
0,1976 € - 0,2403 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Oranžová
Silikón
9.5 mm
0,8761 € - 1,0596 € Požiadajte o dodací termin tu
72.2 mm
Svetlomodrá
Silikón
21.5 mm
0,7197 € - 0,7197 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
0,5675 € - 0,5675 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
19.8 mm
0,1095 € - 0,1337 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Ružová
Silikón
5.9 mm
0,2147 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Žltá
Silikón
7.9 mm
1,1449 € - 1,1449 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Svetlozelená
Silikón
19.1 mm
0,1181 € - 0,1436 € 15500 Na sklade
19.1 mm
Zelená
Silikón
4.8 mm
  • z/zo 13
Cape 9.0 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251065

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 24.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251355

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,2944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 0.9 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10292785

Cenové rozpätie
0,0922 € - 0,0747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292853

Cenové rozpätie
0,6812 € - 0,566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251188

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 19.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251300

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20;3/4 in
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Cape 15.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251256

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16;5/8 in;3/8 in
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

10251195

Cenové rozpätie
0,3869 € - 0,3242 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in;1/4 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Cape 21.5 mm 72.2 mm EPDM Noir

10545768

Cenové rozpätie
0,4432 € - 0,384 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/18 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Cape 47.6 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251485

Cenové rozpätie
0,8785 € - 0,7529 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292877

Cenové rozpätie
1,4166 € - 1,1819 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Cape 44.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292907

Cenové rozpätie
1,0752 € - 1,0752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.3 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Orange

10292945

Cenové rozpätie
0,2403 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10; 1/8 in BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 72.2 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292983

Cenové rozpätie
1,0596 € - 0,8761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Cape 63.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292839

Cenové rozpätie
0,7197 € - 0,7197 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.9 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292884

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,5675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293096

Cenové rozpätie
0,1337 € - 0,1095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293133

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 88.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292860

Cenové rozpätie
1,1449 € - 1,1449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

10292914

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
15500 Na sklade
Atribúty
  • D
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón