Menu Hľadať

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Táto krytka je vyrobená z čierneho EPDM, odoláva prevádzkovej teplote až 180 °C, chráni čapy, kolíky alebo konce rúrok, a preto je vynikajúca na maskovanie. Možno ju použiť aj ako zátku do závitových a hladkých otvorov
Nový kód produktu:

10348741

Starý kód produktu:

1461873

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2999 0,4634 €
3000 + 0,4548 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

115,85 €

250 x 0,4634 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 9.5 mm
IH 19.1 mm
Thread Sizes (All) 1/8 in BSP; M10
Štandard pre závit UNF
Štandard pre závit Metrické
Plný materiál Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Farba Čierna
Maximálna teplota 316 °C
Commodity Code 4016999790

Produkt 1461873 nahrádza:

Cape 9.5 mm 19.1 mm EPDM Noir
Nový kód produktu: 10251089
Starý kód produktu: 461785

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás