Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | IH | Farba | Materiál | D | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4067 € - 0,475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,566 € - 0,6812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.925 in
48.9 mm
|
Svetlozelená
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6707 € - 0,8018 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Prírodná
|
Silikónová guma
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,1343 € | 650 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,1819 € - 1,4166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.299 in
109.2 mm
|
Svetlozelená
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3001 € - 0,3541 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2033 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
Oranžová
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0747 € - 0,0922 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,7112 € - 0,8519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
Silikón
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,1402 € - 0,1707 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,3398 € - 0,4096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1352 € - 0,1352 € | 380 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,2816 € - 0,3428 € | 340 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Šedá
|
Silikón
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1408 € - 0,2958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0988 € - 0,1169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0826 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1963 € - 0,2304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1479 € - 0,1479 € | 130 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3242 € - 0,3869 € | 50 Na sklade |
4 in
101.6 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku