Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | IH | Farba | Materiál | D | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0949 € - 0,1163 € | 3100 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,3001 € - 0,3541 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,384 € - 0,4432 € | 35 Na sklade |
2.843 in
72.2 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,1479 € - 0,1479 € | 130 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1963 € - 0,2304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3242 € - 0,3869 € | 50 Na sklade |
4 in
101.6 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,091 € | 31 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1848 € | 43 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,2091 € | 2405 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
Silikón
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1352 € - 0,1352 € | 380 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,7112 € - 0,8519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
Silikón
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,8961 € - 1,0809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1412 € - 0,172 € | 1000 Na sklade |
1.252 in
31.8 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0318 € - 0,0378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,0874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,1085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,2033 € - 0,246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.657 in
16.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,1263 € - 1,3607 € | 50 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
Prírodná
|
Silikónová guma
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,0418 € - 0,0492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku