Menu Hľadať

Cape 17.5 mm 25.4 mm Silicone Bleu

This High Temperature Cap is made of Silicone and is therefore highly recommended for masking application operating up to 250C. The cap fit over studs, pins or tube ends providing an excellent masking solution.
Nový kód produktu:

10192139

Starý kód produktu:

1219728

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 1499 0,4096 €
1500 + 0,3398 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

40,96 €

100 x 0,4096 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 17.5 mm
IH 25.4 mm
Plný materiál Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Farba Modrá
Maximálna teplota 250 °C
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás