Menu Hľadať

Rovné maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
254 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť IH Farba Materiál D Kúpiť
0,2062 € - 0,2062 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Žltá
Silikón
7.5 mm
0,7112 € - 0,8519 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
Silikón
30.2 mm
0,1763 € - 0,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Prírodná
Silikón
6.4 mm
0,1352 € - 0,1352 € 380 Na sklade
7.9 mm
Prírodná
Silikón
3.8 mm
0,3398 € - 0,4096 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Modrá
Silikón
17.5 mm
0,0829 € - 0,098 € 7500 Na sklade
25.4 mm
Čierna
EPDM
7.1 mm
0,094 € - 0,1123 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
8.7 mm
0,1134 € - 0,1335 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
11.1 mm
0,1578 € - 0,1848 € 43 Na sklade
38.1 mm
Čierna
EPDM
12.2 mm
0,0921 € - 0,1085 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
5.7 mm
0,0988 € - 0,1169 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
6.4 mm
0,1026 € - 0,1258 € 4500 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
Silikón
2.4 mm
0,0972 € - 0,1186 € 95 Na sklade
12.7 mm
Prírodná
Silikónová guma
3.2 mm
0,1735 € - 0,2091 € 555 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
Silikónová guma
7.1 mm
0,2347 € - 0,283 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Prírodná
Silikón
11.9 mm
0,0995 € - 0,1206 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Prírodná
Silikón
3.5 mm
0,0294 € - 0,0356 € 1000 Na sklade
12.7 mm
Prírodná
Silikón
0.5 mm
0,5106 € - 0,6116 € 10 Na sklade
38.1 mm
Prírodná
Silikónová guma
20.6 mm
0,1289 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Prírodná
Silikónová guma
7.1 mm
0,343 € - 0,4113 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikónová guma
13.6 mm
  • z/zo 13
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

10292822

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 30.2 mm 38.1 mm Silicone Noir

10192146

Cenové rozpätie
0,8519 € - 0,7112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 6.4 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10192108

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    6.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 3.8 mm 7.9 mm Silicone Naturel

10192061

Cenové rozpätie
0,1352 € - 0,1352 €

Úroveň zásob
380 Na sklade
Atribúty
  • D
    3.8 mm
  • IH
    7.9 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 17.5 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192139

Cenové rozpätie
0,4096 € - 0,3398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Modrá
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Cenové rozpätie
0,098 € - 0,0829 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251058

Cenové rozpätie
0,1123 € - 0,094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251126

Cenové rozpätie
0,1335 € - 0,1134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251164

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 5.7 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250952

Cenové rozpätie
0,1085 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 6.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251003

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 2.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250181

Cenové rozpätie
0,1258 € - 0,1026 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 3.2 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250228

Cenové rozpätie
0,1186 € - 0,0972 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 7.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374375

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
555 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242339

Cenové rozpätie
0,283 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Cape 3.5 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10250235

Cenové rozpätie
0,1206 € - 0,0995 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    3.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250150

Cenové rozpätie
0,0356 € - 0,0294 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Cape 20.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242490

Cenové rozpätie
0,6116 € - 0,5106 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    UNF
Cape 7.1 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250396

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 13.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374412

Cenové rozpätie
0,4113 € - 0,343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón