Menu Hľadať

Rotačné tlmiče

Na sklade

Rotary Dampers, which are also known as Rotational Dampers, are mechanical components that function like small gears. They help to slow down or inhibit the motions of moving parts in machinery.

A Rotary Damper can also be used to allow a controlled opening and closing of flaps, caps, lids and other covers in machine equipment. Essentially, Rotary Damper control speed and acceleration of a movement in a travelling body.

Simple to install, a Rotational Damper can be fitted as part of an assembly and are offered in a range of torques and gear profiles. Our range comes in choice of materials, including; Polyoxymethylene (POM), Nylon and Polycarbonate (PC) - with a variety of colour options.

  • Material: POM;Nylon;PC;Silicone, POM;Nylon, POM, PA, PC;Acetal, PC, POM;PA
  • Colour: Black, White, Natural, Black;Grey, Blue
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB


Skupina SR: SR6271

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
147 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie ozubeného kolesa Farba Materiál Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi krútiaci moment Výška hriadeľa Kúpiť
6,6769 € - 14,0216 € Požiadajte o dodací termin tu
valcový prevod
Prírodná
PC
20.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
valcový prevod
Prírodná
PC
15.0 N
4,9276 € - 7,6102 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
1.5 N
4,9276 € - 7,6102 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
2.2 N
6,4585 € - 8,6161 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
7.5 N
4,9276 € - 7,6102 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Biela
POM, PA
0.45 N
2 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Biela
POM, PA
2.2 N
8,4558 € - 16,7469 € 96 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
3.0 N
8,4558 € - 16,7469 € 49 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
11.0 N
3,3709 € - 3,3709 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
4,9276 € - 7,6102 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
2.20 N
8,4558 € - 16,7469 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
4.0 N
8,4558 € - 16,7469 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
15.0 N
3,4552 € - 3,4552 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
8,4558 € - 16,7469 € 75 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
3.0 N
3,3709 € - 3,3709 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
8,4558 € - 16,7469 € 86 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna; sivá
POM
11.0 N
4,9276 € - 7,6102 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
0.6 N
4,9276 € - 7,6102 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
0.25 N
6,4585 € - 8,6161 € 8 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
4.0 N
  • z/zo 8
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 20.0 N PC

10350973

Cenové rozpätie
14,0216 € - 6,6769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    13.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6 s 15 % skleného vlákna, silikónový olej
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 15.0 N PC

10350966


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    13.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polykarbonát, nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 1.5 N 8.8 mm POM

10328552

Cenové rozpätie
7,6102 € - 4,9276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    21.5 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 2.2 N 8.8 mm POM

10328590

Cenové rozpätie
7,6102 € - 4,9276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 7.5 N 22.0 mm POM

10328637

Cenové rozpätie
8,6161 € - 6,4585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    18.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    16.2 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.45 N 19.0 mm POM, PA

10328675

Cenové rozpätie
7,6102 € - 4,9276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    14.9 mm
  • Celková výška
    7.2 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 2.2 N 19.0 mm POM, PA

10328712


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Priemer puzdra
    14.9 mm
  • Celková výška
    7.2 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 3.0 N 13.8 mm POM

10403624

Cenové rozpätie
16,7469 € - 8,4558 €

Úroveň zásob
96 Na sklade
Atribúty
  • Priemer puzdra
    22.0 mm
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    16.2 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 11.0 N 22.0 mm POM

10403723

Cenové rozpätie
16,7469 € - 8,4558 €

Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    16.2 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 15.0 mm

10638958

Cenové rozpätie
3,3709 € - 3,3709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    2.5 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
  • Plný materiál
    Polykarbonát, acetál
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 2.20 N 10.4 mm POM

10328477

Cenové rozpätie
7,6102 € - 4,9276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.8 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 4.0 N 22.0 mm POM

10403693

Cenové rozpätie
16,7469 € - 8,4558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    16.2 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Cenové rozpätie
16,7469 € - 8,4558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    16.2 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 15.0 mm

10317242

Cenové rozpätie
3,4552 € - 3,4552 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    2.5 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
  • Plný materiál
    Polykarbonát, acetál
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 3.0 N 22.0 mm POM

10403686

Cenové rozpätie
16,7469 € - 8,4558 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    16.2 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 15.0 mm

10429129

Cenové rozpätie
3,3709 € - 3,3709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    2.5 mm
  • Plný materiál
    Polykarbonát, acetál
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Cenové rozpätie
16,7469 € - 8,4558 €

Úroveň zásob
86 Na sklade
Atribúty
  • Priemer puzdra
    22.0 mm
  • Celková výška
    19.7 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    16.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 15 % skleného vlákna, oceľ, polyoxymetylén, polydimetylsiloxán
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.6 N 8.8 mm POM

10328538

Cenové rozpätie
7,6102 € - 4,9276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    21.5 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.25 N 8.8 mm POM

10328576

Cenové rozpätie
7,6102 € - 4,9276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    10.4 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 4.0 N 13.8 mm POM

10328613

Cenové rozpätie
8,6161 € - 6,4585 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Priemer puzdra
    18.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    16.2 mm