10328477
078109069999
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 7,6102 € |
| 50 + | 4,9276 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer puzdra | 0.591 in |
|---|---|
| Priemer puzdra | 15.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 90 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 194 °F |
| Celková výška | 0.315 in |
| Celková výška | 8.0 mm |
| Celková dĺžka | 20.8 mm |
| Celková dĺžka | 0.819 in |
| Vonkajší priemer kolesa | 0.409 in |
| Vonkajší priemer kolesa | 10.4 mm |
| Plný materiál | Polyoxymetylén, polyamid 6.6, polykarbonát, silikón |
| Farba | Čierna |
| Typ/prevedenie ozubeného kolesa | štandardné čelné ozubené koleso |
| krútiaci moment | 2.20 N |
| krútiaci moment | 2.20 N |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku