10328613
078139069999
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 8,6161 € |
| 50 - 249 | 7,756 € |
| 250 + | 6,4585 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer puzdra | 18.6 mm |
|---|---|
| Priemer puzdra | 0.732 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 194 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 90 °C |
| Celková výška | 19.0 mm |
| Celková výška | 0.748 in |
| Celková dĺžka | 1.575 in |
| Celková dĺžka | 40.0 mm |
| Vonkajší priemer kolesa | 0.638 in |
| Vonkajší priemer kolesa | 16.2 mm |
| Plný materiál | Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej |
| Farba | Čierna |
| Typ/prevedenie ozubeného kolesa | štandardné čelné ozubené koleso |
| krútiaci moment | 4.0 N |
| krútiaci moment | 4.0 N |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku