Menu Hľadať

Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 100.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC, acetál

Rotačné tlmiče s ozubeným kolesom kontrolujú rýchlosť a zrýchlenie v pohybujúcom sa telese. Jednoduchá montáž, môžu byť použité ako časť montážneho celku.
Nový kód produktu:

10317242

Starý kód produktu:

RFRT-G2-101-G2

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 3,3709 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

3 370,90 €

1000 x 3,3709 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer puzdra 15.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 125 °C
Celková výška 5.9 mm
Celková dĺžka 24.0 mm
Plný materiál Polykarbonát, acetál
Farba Čierna
Typ/prevedenie ozubeného kolesa štandardné čelné ozubené koleso
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás