Menu Hľadať

Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.6 N 8.8 mm POM

Tieto obojsmerné rotačné tlmiče s ozubeným kolesom kontrolujú rýchlosť a zrýchlenie v pohybujúcom sa telese, ako sú záklopky, panely skríň a dvierka zariadení. Jednoduchá a časovo nenáročná montáž, nie je potrebná údržba, bezhlučný pohyb so silikónovým tlmičom. Prevádzkový krútiaci moment 0,30
Nový kód produktu:

10328538

Starý kód produktu:

078123069999

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 7,6102 €
50 + 4,9276 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

76,10 €

10 x 7,6102 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer puzdra 15.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 90 °C
Celková výška 12.0 mm
Celková dĺžka 21.5 mm
Vonkajší priemer kolesa 10.4 mm
Plný materiál Polyoxymetylén, polyamid 6.6, polykarbonát, silikónový olej
Farba Čierna
Typ/prevedenie ozubeného kolesa štandardné čelné ozubené koleso
krútiaci moment 0.6 N
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás